17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

台 高さ20cm通販・販売特集

台 高さ20cmの特集ページです。 昇降・チルト作業台やコンベアドロップタイプ選別機 AD4982-2035など台 高さ20cmに関する商品を探せます。

  • 昇降・チルト作業台
    • 廃止予定品あり

    アズワン

    昇降・チルト作業台

    0
    通常価格(税別) :
    43,167円~
    通常出荷日 :
    1日目
  • コンベアドロップタイプ選別機 AD4982-2035

      エー・アンド・デイ

      コンベアドロップタイプ選別機 AD4982-2035

      0
      通常価格(税別) :
      272,253円
      通常出荷日 :
      8日目
    • A&D ウェイトチェッカ AD-4961シリーズ(重量選別機)

        エー・アンド・デイ

        A&D ウェイトチェッカ AD-4961シリーズ(重量選別機)

        0
        通常価格(税別) :
        3,831円~
        通常出荷日 :
        5日目〜
      • 電動昇降作業台 ETシリーズ
        • 廃止予定品

        アズワン

        電動昇降作業台 ETシリーズ

        0
        通常価格(税別) :
        252,596円~
        通常出荷日 :
        35日目
      • 軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H900~1200・架台付)

          山金工業

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H900~1200・架台付)

          0
          通常価格(税別) :
          43,810円~
          通常出荷日 :
          2日目
        • 補助テーブル ELS型

            トラスコ中山

            補助テーブル ELS型

            4.5平均満足度 4.5
            通常価格(税別) :
            20,682円~
            通常出荷日 :
            1日目
          • A&D ウェイトチェッカ AD-4961Aシリーズ(重量選別機)

              エー・アンド・デイ

              A&D ウェイトチェッカ AD-4961Aシリーズ(重量選別機)

              0
              通常価格(税別) :
              813,727円~
              通常出荷日 :
              20日目
            • A&D ウェイトチェッカ AD-4942シリーズ(重量選別機)
              • 廃止予定品あり

              エー・アンド・デイ

              A&D ウェイトチェッカ AD-4942シリーズ(重量選別機)

              0
              通常価格(税別) :
              390,880円~
              通常出荷日 :
              19日目
            • 軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・架台付)

                山金工業

                軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・架台付)

                0
                通常価格(税別) :
                42,081円~
                通常出荷日 :
                2日目
              • 昇降・チルト作業補助台

                  アズワン

                  昇降・チルト作業補助台

                  0
                  通常価格(税別) :
                  24,653円~
                  通常出荷日 :
                  1日目
                • 実験用作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式・キャビネット付・基本形)
                  • 新商品あり

                  山金工業

                  実験用作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式・キャビネット付・基本形)

                  0
                  通常価格(税別) :
                  46,686円~
                  通常出荷日 :
                  2日目
                • 上下調節機能付作業台 均等荷重50kg

                    トラスコ中山

                    上下調節機能付作業台 均等荷重50kg

                    0
                    通常価格(税別) :
                    23,209円~
                    通常出荷日 :
                    4日目
                  • 軽量作業台 BO型・BOR型 (基本タイプ)

                      トラスコ中山

                      軽量作業台 BO型・BOR型 (基本タイプ)

                      0
                      通常価格(税別) :
                      16,238円~
                      通常出荷日 :
                      4日目
                    • スチール保管庫 本体/オプション
                      • 廃止予定品あり

                      アズワン

                      スチール保管庫 本体/オプション

                      0
                      通常価格(税別) :
                      764円~
                      通常出荷日 :
                      1日目〜
                    • パーツキャビネット 間口 350~863mm

                        ホーザン

                        パーツキャビネット 間口 350~863mm

                        4.1平均満足度 4.1
                        通常価格(税別) :
                        1,354円~
                        通常出荷日 :
                        2日目〜
                      • QUIKFRAME 折り畳みステージQUIKSTAGE BASIC
                        • 数量スライド割引

                        QUIKFRAME

                        QUIKFRAME 折り畳みステージQUIKSTAGE BASIC

                        0
                        通常価格(税別) :
                        8,119円~
                        通常出荷日 :
                        1日目〜
                      • バケットエレベーター用部品 昇降機落ち口 ハ型

                          大日ハンソー

                          バケットエレベーター用部品 昇降機落ち口 ハ型

                          0
                          通常価格(税別) :
                          19,873円~
                          通常出荷日 :
                          3日目
                        • 取付プレート ML-PU・ML-PL

                            スガツネ工業

                            取付プレート ML-PU・ML-PL

                            4平均満足度 4.0
                            通常価格(税別) :
                            17,227円~
                            通常出荷日 :
                            4日目
                          • A&D ウェイトチェッカ AD-4943Bシリーズ(重量選別機)

                              エー・アンド・デイ

                              A&D ウェイトチェッカ AD-4943Bシリーズ(重量選別機)

                              0
                              通常価格(税別) :
                              689,360円
                              通常出荷日 :
                              19日目
                            • 一次元バーコードリーダー 本体/オプション
                              • 数量スライド割引
                              • 廃止予定品あり

                              アズワン

                              一次元バーコードリーダー 本体/オプション

                              0
                              通常価格(税別) :
                              6,191円~
                              通常出荷日 :
                              1日目〜
                            • 折りたたみ式棚受け金具 ジャンボ

                                和合商事

                                折りたたみ式棚受け金具 ジャンボ【2個入り】

                                5平均満足度 5.0
                                通常価格(税別) :
                                6,884円~
                                通常出荷日 :
                                在庫品1日目〜
                                一部当日出荷可能
                              • ツールセットアップスタンド マイキューブ

                                  MSTコーポレーション

                                  ツールセットアップスタンド マイキューブ

                                  4平均満足度 4.0
                                  通常価格(税別) :
                                  10,286円~
                                  通常出荷日 :
                                  3日目
                                • 工場用保管庫 FS型(下置きダストボックス)

                                    トラスコ中山

                                    工場用保管庫 FS型(下置きダストボックス)

                                    0
                                    通常価格(税別) :
                                    154,278円
                                    通常出荷日 :
                                    1日目
                                  • 一人用作業台 高さ調整タイプ

                                      サカエ

                                      一人用作業台 高さ調整タイプ

                                      5平均満足度 5.0
                                      通常価格(税別) :
                                      65,468円~
                                      通常出荷日 :
                                      3日目〜
                                    • 高さ調節式作業台 標準タイプ・キャスタータイプ

                                        トラスコ中山

                                        高さ調節式作業台 標準タイプ・キャスタータイプ

                                        0
                                        通常価格(税別) :
                                        57,397円~
                                        通常出荷日 :
                                        1日目〜
                                      • 高さ調節式作業台(バイス付) 標準タイプ・キャスタータイプ

                                          トラスコ中山

                                          高さ調節式作業台(バイス付) 標準タイプ・キャスタータイプ

                                          0
                                          通常価格(税別) :
                                          73,208円~
                                          通常出荷日 :
                                          8日目
                                        • 実験用作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式・中間棚付・基本形)
                                          • 新商品あり

                                          山金工業

                                          実験用作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式・中間棚付・基本形)

                                          0
                                          通常価格(税別) :
                                          47,848円~
                                          通常出荷日 :
                                          2日目
                                        • 小型作業デスク

                                            トラスコ中山

                                            小型作業デスク

                                            0
                                            通常価格(税別) :
                                            43,298円~
                                            通常出荷日 :
                                            1日目〜
                                          • メンテナンス用キーボード台 RPT18
                                            • 数量スライド割引

                                            河村電器産業

                                            メンテナンス用キーボード台 RPT18

                                            0
                                            通常価格(税別) :
                                            13,537円
                                            通常出荷日 :
                                            9日目
                                          • 軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・架台付)

                                              山金工業

                                              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・架台付)

                                              0
                                              通常価格(税別) :
                                              33,589円~
                                              通常出荷日 :
                                              2日目

                                            これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

                                            見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                                            比較リスト